??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-3B-EC_PCB - Connecteur Push-Pull / Embase à deux écrous, avec contacts droits pour circuit imprimé (montage par l'arrière du panneau)
Nomenclature
ECG.3B.303.CLN
REF
ECG.3B.303.CLN
DESC
Embase à deux écrous, avec contacts droits pour circuit imprimé (montage par l'arrière du panneau)
CONTACT
3 Basse tension
MINTEMP
-55 °C
MAXTEMP
250 °C
TESTV
Tension d'essai (contact-contact):1900 V (AC), 2700 V (DC)
MAXA
25 A
OPTION
:
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés