??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
B.220 - Knurled grip knobs
Malzeme listesi
Knurled grip knobs B.220/35
Code
2901
Tanım
B.220/35
D
35 mm
L
21 mm
d1
18 mm
l1
15 mm
l2
8 mm
dH9
10 mm
h
10 mm
Weight
37 g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir