??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
B.220 - Knurled grip knobs
Спецификация
Knurled grip knobs B.220/35
код
2901
Описание
B.220/35
D
35 mm
l
21 mm
d1
18 mm
l1
15 mm
l2
8 mm
dH9
10 mm
H
10 mm
B??
37 g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей