??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
B.220 - ELESA-Manopole zigrinate
Lista materiale
Manopole zigrinate B.220/35
Codice
2901
Descrizione
B.220/35
D
35 mm
dH9
10 mm
L
21 mm
d1
18 mm
l1
15 mm
l2
8 mm
h
10 mm
Peso
37 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD