??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
B.220 - Drehknoepfe
Stückliste
Drehknoepfe B.220/35
Norm
2901
Beschreibung
B.220/35
D
35 mm
L
21 mm
d1
18 mm
l1
15 mm
l2
8 mm
dH9
10 mm
h
10 mm
Gewicht
37 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen