EEG.1B.304.CLN
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
B-SERIES
Socket
1B
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/b-series/socket/1b/b-1b-ee_pcb.prj},{NB=EEG.1B.304.CLN},{REF=EEG.1B.304.CLN},{DESC=Fixed receptacle, nut fixing with straight contacts for printed circuit(back panel mounting)},{CONTACT=4 Low Voltage},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=250},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|1350 V (AC), 1910 V (DC)},{MAXA=10},{OPTION=:}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
B-1B-EE_PCB - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing with straight contacts for printed circuit(back panel mounting)
Bill of material
EEG.1B.304.CLN
REF
EEG.1B.304.CLN
DESC
Fixed receptacle, nut fixing with straight contacts for printed circuit(back panel mounting)
CONTACT
4 Low Voltage
MINTEMP
-55
°C
MAXTEMP
250
°C
TESTV
Vtest (contact-contact):|A|1350 V (AC), 1910 V (DC)
MAXA
10
A
OPTION
:
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성