??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-0B-EP_B - Connecteur Push-Pull / Embase coudée pour circuit imprimé (fixation par soudure ou à vis)
Nomenclature
EPG.0B.306.HLN
REF
DESC
Embase coudée pour circuit imprimé (fixation par soudure ou à vis)
CONTACT
6 Basse tension
MINTEMP
-55 °C
MAXTEMP
250 °C
TESTV
Tension d'essai(contact-contact):850 V (AC), 1200 V (DC)
MAXA
2,5 A
OPTION
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés