B25-089
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_25.prj},{NB=B25-089(0)},{CODE=B25-089},{DH=25},{DD=12.5},{LO=89},{RG=38.2},{SX=0.0},{S1=22.3},{F1=852},{S2=26.7},{F2=1020},{S3=30.0},{F3=1147},{SN=33.4},{FN=1276},{SB=38},{FB=1452},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.4 x 3.3},{DE=24.5},{DE1=24.500},{B=5.400},{RG1=38.200},{H=3.300},{DDNUM=12.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
B Ø 25 - Medium load
Bill of material
B25-089
-
B25-089
B25-089
Hole diameter
25
mm
Rod diameter
12.5
mm
Free length
89
89
mm
Rate /±10%
38.2
38.2
N/mm
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Length at compression end
89.000
89.000
mm
Recommended working deflection for long spring life
22.3
22.3
mm
Force
852
852
N
Recommended working deflection for medium spring life
26.7
26.7
mm
Force
1020
1020
N
Medium-low lasting deflection
30.0
30.0
mm
Force
1147
1147
N
Maximum operating deflection
33.4
33.4
mm
Force
1276
1276
N
Solid deflection
38
38
mm
Cross wire section
5.4 x 3.3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성