??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B Ø 1 1/4 - Medium load
Bill of material
B32-102
-
Hole diameter
1 1/4 Дюйм
Rod diameter
5/8 Дюйм
Free length
Дюйм
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
Deflection of job
Дюйм
Force
0.00 lbs
Length at compression end
Дюйм
Recommended working deflection for long spring life
Дюйм
Force
lbs
Recommended working deflection for medium spring life
Дюйм
Force
lbs
Deflessione per media - corta durata
Дюйм
Force
lbs
Maximum operating deflection
Дюйм
Force
lbs
Solid deflection
Дюйм
Cross wire section
0.27 x 0.16 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей