??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 63
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
AZM300
Bill of material
AZM300B-ST-SD2P-T_1
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Typenbezeichung
Bestellnummer
Position Hebel -T/-T8 bzw. -N
EAN
Short description
Art der Überwachung
Wirkprinzip
RFID
Codierstufe gemäß ISO 14119
Verriegelungsprinzip
Performance Level (PL)
Safety Integrity Level (SIL)
Zuhaltekraft Fmax
1500 N
Zuhaltekraft FZh
1150 N
Rastkraft
25 N / 50 N N
Safety outputs
2x p-schaltend
Diagnoseausgang
Anschlussart
Schutzart
IP66 / IP67 / IP69
Betriebsspannung VDC
24
Gewicht
g
eCl@ss
27272603
Link auf Datenblatt
Datenblatt
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés