??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 31
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Azionamento a vite scorrevole GGT
Lista materiale
GGT-R-2550-RH-T5-0-0-300-GGF-D-0
Tipo
Versione del mandrino
Designazione del mandrino
Direzione di inclinazione
Classe di precisione del mandrino
Forma dell'estremità del mandrino A
Estremità del mandrino tipo A
Forma dell'estremità del mandrino B
Estremità del mandrino tipo B
L Estremità del mandrino B
0 mm
Lunghezza totale
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza totale
mm
cm
inch
ft
Tipo di madre
Direzione del lato flangia
Diametro nominale del mandrino D0
mm
Diametro esterno del mandrino D1
mm
Diametro del nucleo del mandrino D2
mm
Carico di linea WKGS
kg/m
Momento d'inerzia ly
10^4 mm^4
Coppia di resistenza
10^3 mm^3
Momento d'inerzia di massa
kg m^2/m
Numero di tariffa doganale
84834030
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna attuali per le viti a piombo configurabili sono di 3-6 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
Caso d'uso
Anwendungsfall anzeigen
Hilfsv Steigung
mm
Sicherheitsabstand
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD