??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 31
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Azionamento a vite a ricircolo di sfere KGT
Lista materiale
KGT-R-2550-RH-T7-0-0-300-FMD-05-0
Tipo
Versione del mandrino
Designazione del mandrino
Direzione di inclinazione
Classe di precisione del mandrino
Forma dell'estremità del mandrino A
Estremità del mandrino tipo A
Forma dell'estremità del mandrino B
Estremità del mandrino tipo B
Lunghezza totale
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza totale
mm
cm
inch
ft
Corsa massima
mm
Corsa e lunghezza totale delle viti a ricircolo di sfere KGT
Quando si calcolano la corsa e la lunghezza totale, si deve tenere conto della distanza di sicurezza della chiocciola della vite a sfera dalla lavorazione finale per ogni lato del mandrino: Ø del mandrino: <32 mm = 5 mm per lato / Ø del mandrino: >32 mm = 10 mm per lato
Tipo di madre
Direzione del lato flangia
Gioco assiale
Precarico in Cdyn.
Diametro nominale del mandrino D0
mm
Diametro esterno del mandrino D1
mm
Diametro del nucleo del mandrino D2
mm
Carico di linea WKGS
kg/m
Momento d'inerzia ly
10^4 mm^4
Coppia di resistenza
10^3 mm^3
Momento d'inerzia di massa
kg m^2/m
Numero di tariffa doganale
84834030
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna attuali per le viti a piombo configurabili sono di 3-6 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
Caso d'uso
Anwendungsfall anzeigen
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD