??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MTP - Schwehla
Beschreibung
AZF32U - MTP Zahnriemenförderband AZF32, Antrieb unterhalb
Stückliste
MTP Zahnriemenförderband AZF32U
Achsabstand
mm
Enter value for A
Achsabstand
mm
cm
inch
ft
Spurbreite
32 mm
Höhe Seitenführung
0 mm
Antriebsposition
Lage Motor
Lage Klemmkasten
Fördergeschwindigkeit
m/min
FD
90 mm
MD
124 mm
ML
195 mm
Spuranzahl
2
Spurabstand
mm
Enter value for SAB
Spurabstand
mm
cm
inch
ft
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models