AYSK20-10
Misumi
FA工厂自动化
30_聚氨酯/橡胶/海绵/毛毡密封垫
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/30_urethane_bumpers/aysk.prj},{NB=AYSK20-10},{MATU=ET},{COLORU=Black},{HARDU=Shore A95},{MATW=SUS304},{D=20},{LS=10},{L0=10,15,20,25},{M=M5},{DD1=19},{DD2=9.5},{V=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AYSK, AYHK, AYMK, AYLK - 聚氨酯/ 制电性聚氨酯/带金属垫圈聚氨酯·橡胶减震材料 - 标准L尺寸
明细表
AYSK20-10
型号
AYSK20-10
AYSK20-10
聚氨酯/橡胶材质
乙醚类聚氨酯
脂类聚氨酯
乙醚类聚氨酯
脂类聚氨酯
聚氨酯/橡胶颜色
黑色
聚氨酯/橡胶硬度
肖氏A95
肖氏A90
肖氏A95
肖氏A90
垫圈材质
SUS304相当
D
20
20
mm
L选择
10.000
15.000
20.000
25.000
10.000
15.000
20.000
25.000
mm
M 适用螺栓
M5
M5
d1
19
19
mm
d2
9.5
9.5
mm
V
5
5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型