??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AY1020 - IO-Link - Master für den Schaltschrank
Bill of material
AY1020
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AY1020: IO-Link-Master CabinetLine; IO-Link; EtherNet/IP; Modbus TCP; 105,3 x 45
Langbeschreibung
IO-Link-Master CabinetLine; IO-Link; EtherNet/IP; Modbus TCP; 105,3 x 45,2 x 113,6 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 18; Anzahl der digitalen Ausgänge 10; IP 20
Bestellnummer
AY1020
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型