카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
AY1020
ifm_electronic
IO-Link
245_010
245_010_010
245_010_010_030
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_010/245_010_010/245_010_010_030/ay1020.prj},{NB=AY1020},{BN=AY1020},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b1/fb/pc_ay1020xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b1/fb/pc_ay1020xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AY1020: IO-Link-Master CabinetLine; IO-Link; EtherNet/IP; Modbus TCP; 105,3 x 45},{DESCLONG=IO-Link-Master CabinetLine; IO-Link; EtherNet/IP; Modbus TCP; 105,3 x 45,2 x 113,6 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 18; Anzahl der digitalen Ausgänge 10; IP 20},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link Master CL EIP 8P IP20},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AY1020 - IO-Link - Master für den Schaltschrank
Bill of material
AY1020
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AY1020: IO-Link-Master CabinetLine; IO-Link; EtherNet/IP; Modbus TCP; 105,3 x 45
Langbeschreibung
IO-Link-Master CabinetLine; IO-Link; EtherNet/IP; Modbus TCP; 105,3 x 45,2 x 113,6 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 18; Anzahl der digitalen Ausgänge 10; IP 20
Bestellnummer
AY1020
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성