??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AY1000 - IO-Link - Master für den Schaltschrank
Bill of material
AY1000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AY1000: IO-Link-Master CabinetLine; IO-Link; PROFINET; 105,3 x 45,2 x 113,6 mm;
Langbeschreibung
IO-Link-Master CabinetLine; IO-Link; PROFINET; 105,3 x 45,2 x 113,6 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 18; Anzahl der digitalen Ausgänge 10; IP 20
Bestellnummer
AY1000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master CL PN 8P IP20
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD