10 35 0000 0050/001
MBO Oßwald
Axle holders
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/achshalter/achshalter20din2015058.prj},{NB=10 35 0000 0050/001},{PREVIEW=../_pool_/a3/c9/achshalter_700x700px.png},{REF=10 35 0000 0050/001},{IDENT=Achshalter DIN 15058 50x12x190 Stahl blank},{SIZE=50x12x190},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=blank},{AXLEDIAM=über 100 bis 160},{A=50},{B=12},{C1=190},{C2=140},{D1=21},{H=25},{WEIGHT=0,9},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/achshalter-din-15058-50x12x190-stahl-blank},{WEB=mbo Oßwald eShop},{DEFAULTSORTATTR=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
MBO Oßwald
Description
Axle holders DIN 15058
Bill of material
10 35 0000 0050/001
Preview
Article no.
10 35 0000 0050/001
10 35 0000 0050/001
Identifier
Axle holder DIN 15058 50x12x190 Steel bright
Axle holder DIN 15058 50x12x190 Steel bright
Size
50x12x190
50x12x190
Material group
Steel
Steel
Surface
bright
bright
for axle diameter d2 range
above 100 up to 160
above 100 up to 160
mm
a
50
50
mm
b
12
12
mm
c1
190
190
mm
c2
140
140
mm
d1
21
21
mm
h
25
25
mm
Mass per piece
0,9
0,9
kg
Link to website
mbo Osswald eShop
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성