카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
AX2006TS-DM00-P3-S-U0
CKD
다이렉트 드라이브 모터
범용 타입
ABSODEX(ABSODEX)AX1000T・AX2000T・AX4000T
엑츄얼레이터 AX1000T/AX2000T/AX4000T
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/labor_saving_devices/general_purpose_type/absodex_ax1000t_ax2000t_ax4000t_series/ax1000t_ax2000t_ax4000t/ax2000t_asmtab.prj},{NB=AX2006TS-DM00-P3-S-U0},{MN=AX2},{SIZE=006},{DT=TS: TS type driver},{MBASE=},{CL=DM00},{DPV=},{DH=-P3},{BST=-S},{IS=U0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=../../../direct_drive_motor/direct_drive_actuator/ax2000t/ax2000t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
AX2000T
BOM
AX2006TS-DM00-P3-S-U0
기종 형번
AX2
사이즈 (최대 토크)
006: 6 N*m
012: 12 N*m
018: 18 N*m
006: 6 N*m
012: 12 N*m
018: 18 N*m
드라이버 타입
TS: TS타입 드라이버 부착
취부 베이스
기호 없음: 표준 ( 취부 베이스 없음)
BS: 전해 니켈 플레이트, 표면 처리 취부 베이스
기호 없음: 표준 ( 취부 베이스 없음)
BS: 전해 니켈 플레이트, 표면 처리 취부 베이스
케이블 길이
DM00 : 케이블 없음
DM02: 2m
DM04: 4m (표준길이)
DM06: 6m
DM08: 8m
DM10: 10m
DM15: 15m
DM20: 20m
DM00 : 케이블 없음
DM02: 2m
DM04: 4m (표준길이)
DM06: 6m
DM08: 8m
DM10: 10m
DM15: 15m
DM20: 20m
드라이버 전원 전압
기호 없음: 3상・단상 AC200V ~ AC230V
J1: 단상 AC100V~AC115V
기호 없음: 3상・단상 AC200V ~ AC230V
J1: 단상 AC100V~AC115V
노크 구멍
P3: 위쪽 아래쪽 양쪽1개씩
P3: 위쪽 아래쪽 양쪽1개씩
보디 표면 처리
S: 전해 니켈 플레이트
S: 전해 니켈 플레이트
인터페이스 사양
U0: 병렬 I/O(NPN 사양)
U1 : 병렬 I / O (PNP 사양)
U2: CC-Link
U3: PROFIBUS-DP
U4: DeviceNet
U5: EtherCAT
U6: EtherNet/IP
U0: 병렬 I/O(NPN 사양)
U1 : 병렬 I / O (PNP 사양)
U2: CC-Link
U3: PROFIBUS-DP
U4: DeviceNet
U5: EtherCAT
U6: EtherNet/IP
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성