??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
AX Operating housing for desktop TFT up tpo 24" - Compact enclosures AX
Спецификация
6321.050(2)
Арт. №
6321.050
DETAIL
PDF Katalog
PDF Katalog
Designation 1
AX Operating housing for desktop TFT up tpo 24"
Ширина
650 mm
Высота
450 mm
Глубина
155 mm
Вес
18.000 kg
CNSECLASS51
27-18-05-05
CNSECLASS70
27-18-05-05
CNSECLASS80
27-18-05-05
CNSETIM40
EC002504
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей