AW30-02-D
SMC Corporation
气动辅助元件
压力控制元件
过滤减压阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/air_line_equipment/pressure_control_equipment/filter_regulator/aw_d_asmtab.prj},{NB=AW30-02-D(0)},{BODY=30},{BODYX=30},{BODYXX=30},{BACKFLOW=},{THREAD1=},{PORT=02},{OPTIONA=},{OPTIONB=},{OPTIONC=},{SEMISTANDARDD=},{SEMISTANDARDE=},{SEMISTANDARDF=},{SEMISTANDARDG=},{SEMISTANDARDH=},{SEMISTANDARDI=},{THREAD2=0},{A=53},{PPATH=aw_d/assembly/aw_d_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AW-D - 过滤减压阀
明细表
AW30-02-D
主体大小
30
30
带逆流功能
(-) 无逆流功能
(K) 带逆流功能
(-) 无逆流功能
(K) 带逆流功能
螺纹种类
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
接管口径
(02) 1/4
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
安装
(-) 无安装可选项
(B) 带托架
(H) 带托架 (面板安装用)
(-) 无安装可选项
(B) 带托架
(H) 带托架 (面板安装用)
浮子式自动排水器
(-) 无自动排水器
(C) N.C.(常断)无加压时无泠凝水排出
(D) N.O.(常开)无加压时有泠凝水排出
(-) 无自动排水器
(C) N.C.(常断)无加压时无泠凝水排出
(D) N.O.(常开)无加压时有泠凝水排出
压力表/数字式压力开关
(-) 无压力表
(E) 方形埋入式压力表 (带限位指示器)
(G) 圆形压力表 (带限位指示器)
(M) 圆形压力表 (带有色环)
(E1) 输出规格:NPN输出/导线引出规格:配线下引出
(E2) 输出规格:NPN输出/导线引出规格:配线上引出
(E3) 输出规格:PNP输出/导线引出规格:配线下引出
(E4) 输出规格:PNP输出/导线引出规格:配线上引出
(-) 无压力表
(E) 方形埋入式压力表 (带限位指示器)
(G) 圆形压力表 (带限位指示器)
(M) 圆形压力表 (带有色环)
(E1) 输出规格:NPN输出/导线引出规格:配线下引出
(E2) 输出规格:NPN输出/导线引出规格:配线上引出
(E3) 输出规格:PNP输出/导线引出规格:配线下引出
(E4) 输出规格:PNP输出/导线引出规格:配线上引出
设定压力
(-) 0.05~0.85MPa设定
(1) 0.02~0.2MPa设定
(-) 0.05~0.85MPa设定
(1) 0.02~0.2MPa设定
杯
(-) 聚碳酸酯杯
(2) 金属杯
(6) 尼龙杯
(8) 金属杯带液位计
(-) 聚碳酸酯杯
(2) 金属杯
(6) 尼龙杯
(8) 金属杯带液位计
排水口
(-) 带排水活门
(J) 冷凝水导管 1/4
(W) 带排水活门 倒勾接头
(-) 带排水活门
(J) 冷凝水导管 1/4
(W) 带排水活门 倒勾接头
排气机构
(-) 溢流型
(N) 非溢流型
(-) 溢流型
(N) 非溢流型
流向
(-) 流向:左→右
(R) 流向:右→左
(-) 流向:左→右
(R) 流向:右→左
表示单位
(-) 产品的单位:MPa、℃ 压力表的单位:MPa
(-) 产品的单位:MPa、℃ 压力表的单位:MPa
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型