피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
AW20-01-A
SMC Corporation
공기압 보조기기
압력제어기기
Filter Regulator
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/air_line_equipment/pressure_control_equipment/filter_regulator/aw_a_asmtab.prj},{NB=AW20-01-A(0)},{BODY=20},{BODYX=20},{THREAD1=},{PORT=01},{OPTIONA=},{OPTIONB=},{OPTIONC=},{SEMISTANDARDD=},{SEMISTANDARDE=},{SEMISTANDARDF=},{SEMISTANDARDG=},{SEMISTANDARDH=},{SEMISTANDARDI=},{THREAD2=0},{A=40},{PPATH=aw_a/assembly/aw_a_asmsbl.prj},{OMSC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AW-A - 필터 레귤레이터
BOM
AW20-01-A
몸체 사이즈
20
20
나사의 종류
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
관접속구경
(01) 1/8
(02) 1/4
(01) 1/8
(02) 1/4
설치지지형식
(-) 설치 옵션 없음
(B) 브라켓 장착
(H) 세트너트 부착(패널 마운트용)
(-) 설치 옵션 없음
(B) 브라켓 장착
(H) 세트너트 부착(패널 마운트용)
플로트식 오토드레인
(-) 오토드레인 없음
(C) 플로트식 오토드레인 (N.C.)
(-) 오토드레인 없음
(C) 플로트식 오토드레인 (N.C.)
압력계
(-) 압력계 없음
(G) 환형 압력계(리밋 인디케이터 부착)
(M) 환형 압력계(칼라 존 부착)
(-) 압력계 없음
(G) 환형 압력계(리밋 인디케이터 부착)
(M) 환형 압력계(칼라 존 부착)
설정압력
(-) 0.05~0.7 Mpa 설정
(1) 0.02~0.2 MPa 설정
(-) 0.05~0.7 Mpa 설정
(1) 0.02~0.2 MPa 설정
케이스
(-) 폴리카보네이트 케이스
(2) 금속 케이스
(6) 나일론 케이스
(C) 케이스 가드 부착
(6C) 케이스 가드 부착·나일론 케이스
(-) 폴리카보네이트 케이스
(2) 금속 케이스
(6) 나일론 케이스
(C) 케이스 가드 부착
(6C) 케이스 가드 부착·나일론 케이스
드레인 배출구주
(-) 드레인 콕 부착
(J) 드레인 가이드 1/8
(-) 드레인 콕 부착
(J) 드레인 가이드 1/8
배기 기구
(-) 릴리프 타입
(N) 비릴리프 타입
(-) 릴리프 타입
(N) 비릴리프 타입
흐름 방향
(-) 흐름방향:좌→우
(R) 흐름방향:우→좌
(-) 흐름방향:좌→우
(R) 흐름방향:우→좌
압력 단위
(-) 제품명판, 케이스 주의표시, 압력계의 단위표기:MPa
(-) 제품명판, 케이스 주의표시, 압력계의 단위표기:MPa
나사 on/off
on
off
on
off
주문제작사양
(-) 없음
(-X406) 0.4 MPa 설정
(-X2068) 0.85 MPa 설정
(-) 없음
(-X406) 0.4 MPa 설정
(-X2068) 0.85 MPa 설정
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성