AVLM24V
Gamavuoto
EMPTY GENERATORS
MULTI-STAGE
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/generatori_di_vuoto/multistadio/avlm.prj},{NB=AVLM24V},{SHA256=nPWKS4ioXnY75vBJm2gl0+89dRAdwuxf48V6qmS4BC0=},{INAME=avlm24v},{NAME=avlm24v},{NNCUSTOM=AVLM},{NTCUSTOM=Generatori di Vuoto Multistadio},{NBCUSTOM=AVLM24V},{LINACUSTOM=AVLM24V},{STEPFILE=AVLM24V},{PNGFILE=AVLM24-30_f},{DWGFILE=AVLMXXV},{CODE=AVLM24V},{A=43.9},{C=45.0},{L=66.5},{D=46.5},{U=G1/2},{P=G1/8},{R=G3/8},{PRESS=6},{GV6B=94.6},{C4B=240},{P4B=144}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gamavuoto
Description
AVLM - Multi-stage vacuum generators
Bill of material
AVLM24V
Part Number
AVLM24V
AVLM24V
A
43.9
43.9
mm
C
45.0
45.0
mm
L
66.5
mm
D
46.5
46.5
mm
Vacuum
G1/2
G1/2
mm
Air Supplier
G1/8
mm
Exhaust
G3/8
mm
Working Pressure
6
Bar
Vacuum Level at 6 bar
94.6
KPa
Flow at 6 bar
240
240
Nl/min
Air Consumption at 4 bar
144
144
Nl/min
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성