??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV473B - Sèche-mains électrique puissant avec thermostat de sécurité. Consommation réduite en acier inoxydable AISI 304. Connexion directe au secteur ou avec une prise
Nomenclature
AV473BNS
Code
AV473BNS
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
AV473BNS
Description très brève 1
INDA Serviettes AV473B
Description très brève 2
HOTELLERIE L15.2xH26.8xP10 Satin brushed
Description Article
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Asciugamani Prod. No.: AV473B L15.2xH26.8xP10 Satin brushed
Codes internationaux
EAN-13:8021586783837
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
26.8 cm
Largeur
15.2 cm
Profondeur
10 cm
Poids
34.500 kg
Gamme
HOTELLERIE
Ligne
Towels
Modèle
AV473B
Intrastat Code
85163300
Structure des finitions
Satin brushed
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés