??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV473B - Elektrischer Hochleistungs-Händetrockner mit Sicherheitsthermostat. Geringer Verbrauch. Edelstahl AISI304. Direkter Anschluss an das Stromnetz oder mit Steckdose
Stückliste
AV473BNS
Code
AV473BNS
LOD Ziel
LOD Level
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
AV473BNS
Kurze Beschreibung 1
INDA Handtücher AV473B
Kurze Beschreibung 2
HOTELLERIE L15.2xH26.8xP10 Satin brushed
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Asciugamani Prod. No.: AV473B L15.2xH26.8xP10 Satin brushed
Internationale Codes
EAN-13:8021586783837
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
26.8 cm
Breite
15.2 cm
Tiefe
10 cm
Gewicht
34.500 kg
Linie
HOTELLERIE
Linie
Towels
Modell
AV473B
Intrastat-Code
85163300
Ausführung Struktur
Satin brushed
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen