??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV473A - Sèche-mains électrique avec thermostat de sécurité
Nomenclature
AV473ACR
Code
AV473ACR
Matériel
Description très brève 1
INDA Towels Cm33X18 H23
Description très brève 2
Hotellerie AV473A 33X18 CR
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Hotellerie Towels Cm33X18 H23 CR
Codes internationaux
EAN-13:8010359564995
Hauteur
23 cm
Largeur
33 cm
Profondeur
18 cm
Poids
5.920 kg
Gamme
Hotellerie
LIGNE
Sèche-mains électrique avec thermostat de sécurité
Modèle
AV473A
Intrastat Code
85163100
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés