??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV467X - Support mural ou libre avec égouttoir pour distributeur de savon électrique (facultatif)
Nomenclature
AV467XWW
Code
AV467XWW
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
AV467XWW
Description très brève 1
INDA Various Accessories AV467X
Description très brève 2
HOTELLERIE L38xH130xP29 White
Description Article
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Accessori Vari Prod. No.: AV467X L38xH130xP29 White
Codes internationaux
EAN-13:8033163714158
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
130 cm
Largeur
38 cm
Profondeur
29 cm
Poids
80.000 kg
Gamme
HOTELLERIE
Ligne
Accessoires divers
Modèle
AV467X
Intrastat Code
44219999
Structure des finitions
White
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés