??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV454C - Sèche-cheveux avec minuterie et thermostat de sécurité
Nomenclature
AV454CWW
Code
AV454CWW
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
AV454CWW
Description très brève 1
INDA Hairdryers Cm15X10 H54
Description très brève 2
Hotellerie AV454C 15X10 WW
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Hotellerie Hairdryers Cm15X10 H54 WW
Codes internationaux
EAN-13:8033163985084
Type d'article
Standard article
Pays
CURRENT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
54 cm
Largeur
15 cm
Profondeur
10 cm
Poids
1.320 kg
Gamme
Hotellerie
LINE
Hairdryers
Modèle
AV454C
Intrastat Code
85163100
Structure des finitions
Blanc
Regroupement de produits
AV454C
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés