??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV414B - Porte-balai mural/à poser
Nomenclature
AV414BNE
Code
AV414BNE
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
AV414BNE
Description très brève 1
INDA Porte-brosse de toilette AV414B
Description très brève 2
MY LIKE L8.3xH38.3xP8.3 Black
Description Article
Brand: INDA Serie: MY LIKE Portascopino Prod. No.: AV414B L8.3xH38.3xP8.3 Black
Codes internationaux
EAN-13:8021586755971
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
38.3 cm
Largeur
8.3 cm
Profondeur
8.3 cm
Poids
0.8200 kg
Gamme
MY LIKE
Ligne
Porte-balai
Modèle
AV414B
Intrastat Code
73249000
Structure des finitions
Black
Regroupement de produits
AV414B
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés