??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV408C - Tablette avec bord anti-chute en cristal trempé 6 mm avec supports
Nomenclature
AV408CCR01
Code
AV408CCR01
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
AV408CCR01
Description très brève 1
Étagère INDA AV408C
Description très brève 2
HOTELLERIE L60xH3.8xP15.8 Chromo Transparent
Description Article
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Mensola Prod. No.: AV408C L60xH3.8xP15.8 Chromo Transparent
Codes internationaux
EAN-13:8021586767486
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
3.8 cm
Largeur
60 cm
Profondeur
15.8 cm
Poids
19.200 kg
Gamme
HOTELLERIE
Ligne
Étagère
Modèle
AV408C
Intrastat Code
74182000
Structure des finitions
Chromo
Finitions panneaux
Transparent
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés