??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV408C - Regal aus gehärtetem Kristall mit niedrigem Geländer, 6 mm Glas
Stückliste
AV408CCR01
Code
AV408CCR01
LOD Ziel
LOD Level
Material
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
AV408CCR01
Kurze Beschreibung 1
INDA Regal AV408C
Kurze Beschreibung 2
HOTELLERIE L60xH3.8xP15.8 Chromo Transparent
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Mensola Prod. No.: AV408C L60xH3.8xP15.8 Chromo Transparent
Internationale Codes
EAN-13:8021586767486
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
3.8 cm
Breite
60 cm
Tiefe
15.8 cm
Gewicht
19.200 kg
Linie
HOTELLERIE
Linie
Regal
Modell
AV408C
Intrastat-Code
74182000
Ausführung Struktur
Chromo
Paneeloberflächen
Durchsichtig
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen