??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
AV408C - Mensola con ringhierina in cristallo temperato 6 mm con supporti
Lista materiale
AV408CCR01
Codice
AV408CCR01
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
AV408CCR01
Descrizione molto breve 1
INDA Mensola AV408C
Descrizione molto breve 2
HOTELLERIE L60xH3.8xP15.8 Chromo Transparent
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Mensola Prod. No.: AV408C L60xH3.8xP15.8 Chromo Transparent
Codici internazionali
EAN-13:8021586767486
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
3.8 cm
Larghezza
60 cm
Profondità
15.8 cm
Peso
19.200 kg
Serie
HOTELLERIE
Linea
Mensola
Modello
AV408C
Codice Intrastat
74182000
Struttura Delle Finiture
Cromo
Finiture Pannelli
Trasparente
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD