??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV408B - Tablette avec bord anti-chute en cristal trempé 6 mm avec supports
Nomenclature
AV408BCR01
Code
AV408BCR01
Matériel
Matériel
Description très brève 1
INDA Shelf Cm60X16 H5
Description très brève 2
Hotellerie AV408B 60X16 CR
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Hotellerie Shelf Cm60X16 H5 CR
Codes internationaux
EAN-13:8010359565114
Hauteur
5 cm
Largeur
60 cm
Profondeur
16 cm
Poids
1.920 kg
Gamme
Hotellerie
LIGNE
Tablette
Modèle
AV408B
Intrastat Code
74182000
Finitions panneaux
Transparent
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés