??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV408B - Ablage aus gehärtetem Kristallglas mit Umrandung, Glasstärke 6 mm, mit Halter
Stückliste
AV408BCR01
Code
AV408BCR01
Material
Material
Kurze Beschreibung 1
INDA Shelf Cm60X16 H5
Kurze Beschreibung 2
Hotellerie AV408B 60X16 CR
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES Hotellerie Shelf Cm60X16 H5 CR
Internationaler Code
EAN-13:8010359565114
Höhe
5 cm
Breite
60 cm
Tiefe
16 cm
Gewicht
1.920 kg
Linie
Hotellerie
LINIE
Ablage
Modell
AV408B
Intrastat Code
74182000
Ausführung Paneele
Transparentes
URL link
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen