??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV4025 - Poubelle à papier avec couvercle et pédale et base antidérapante
Nomenclature
AV4025AL
Code
AV4025AL
Matériel
Description très brève 1
INDA Waste paper, waste baskets Cm21X28 H29
Description très brève 2
HOTELLERIE AV4025 21X28 AL
Description Article
INDA ACCESSORIES HOTELLERIE Waste paper, waste baskets Cm21X28 H29 AL
Codes internationaux
EAN-13:8033163982069
Hauteur
29 cm
Largeur
21 cm
Profondeur
28 cm
Poids
11.450 kg
Gamme
HOTELLERIE
Line
Waste paper, waste baskets
Modèle
AV4025
Intrastat Code
73249000
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés