??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV375B - Tabouret avec assise en ABS et structure en laiton chromé. Antibactérien
Nomenclature
AV375BWW
Code
AV375BWW
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
AV427AWW
Description très brève 1
INDA Stools - Seats Cm35X33 H46
Description très brève 2
Sedili Docc.Antibat. AV375B 35X33 WW
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Sedili Docc.Antibat. Stools - Seats Cm35X33 H46 WW
Codes internationaux
EAN-13:8033163983172
Type d'article
Standard article
Pays
CURRENT
Hauteur
46 cm
Largeur
35 cm
Profondeur
33 cm
Poids
3.400 kg
Gamme
Siège pour douche. Antibactérien
LINE
Tabourets
Modèle
AV375B
Intrastat Code
94017900
Structure des finitions
Blanc
Regroupement de produits
AV375B
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés