AV273030
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AV Line - Brass Push-in Fittings High Performance
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/av_line_brass_push-in_fittings_high_performance/av3720-20y20fitting.prj},{NB=AV273030},{SHA256=YLHNqw25SLI/i9bWjMIwibNz1HlQw1zqjIBo/6NtE8U=},{INAME=av273030},{NAME=av273030},{NNCUSTOM=AV37},{NTCUSTOM=Y Fitting},{NBCUSTOM=AV273030},{LINACUSTOM=AV273030},{STEPFILE=AV273030},{PNGFILE=AV37},{DWGFILE=AV37},{CODE=AV273030},{TYPE=AV37 06 06},{MAT=Brass chemical Nickel Plated},{DTUBO1=6},{DTUBO2=6},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=36.5},{L1IN=1.437},{L2=12.5},{L2IN=.492},{G=32.0},{GOZ=1.129},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
AV37 - Y Fitting
Bill of material
AV273030
Code
AV273030
AV273030
Type
AV37 06 06
AV37 06 06
Material
Brass Chemical Nickel Plated
Øe Tube1
6
6
mm
Øe Tube 2
6
6
mm
D2
12
12
mm
D2IN
.472
.472
in
L1
36.5
36.5
mm
L1IN
1.437
1.437
in
L2
12.5
12.5
mm
L2IN
.492
.492
in
G
32.0
32.0
g
GOZ
1.129
1.129
oz
Working Temperature
-20 ÷ 150
°C
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
Working Pressure (max)
20
bar
Working Pressure (max)
290
psi
Vacuum
-99
kPA
Vacuum
29"
Hg
Conformity
Silicone Free
Conformity
RoHS
Application fields
Pneumatic circuits
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성