국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
AV3-VRS/0050/M02/CA-277-480-60-T-80-4-0.55/B14+IP65/M1-FC1/1/2FC2/IP65/P1/A1
MecVel
AV3
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/av3/av3_vrs_asmtab.prj},{NB=AV3-VRS/0050/M02/CA-277-480-60-T-80-4-0.55/B14+IP65/M1-FC1/1/2FC2/IP65/P1/A1/0},{IDNR=AV3-VRS},{CM=No},{C=50},{CC=0},{CX=[50:770]},{VS=M02},{FMAXX=13000},{VEL=22},{MOT=CA},{MOTX=1},{TIPOY='T','AT','M','AM'},{TIPO=T},{TS1=277/480/60},{TENSIONEX='277/480/60','220/380/60','254/440/60','480/830/60','230/400/50','190/330/50','208/360/50','400/690/50'},{GR=80},{PW=0.55},{NP=4},{FR=-},{OOX='-','AB'},{OO=-},{GP=IP65},{OM=1},{FC=1},{FCX=0,'-',1,'M1-FC1',4,'M1-FC2',2,'M2-FC2',3,'M2-FC3'},{OMO=1},{ENC=No},{FCM=2FC2},{PZ=No},{NGX='0,55','0,75','1,1', '1,5','1,8','2,2','3','4'},{FT=-},{TV=CA},{AP=P1},{AA=1},{DA=},{OPZ=},{OPZ1=},{OPZ2=},{OPZ5=},{OPZ6=},{OPZ7=},{PPATH=av3_vrs_asm_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
AV3-VRS - Ballscrew actuator wit limit switches
Bill of material
AV3-VRS/0050/M02/CA-277-480-60-T-80-4-0.55/B14+IP65/M1-FC1/1/2FC2/IP65/P1/A1
Type of actuator
AV3-VRS
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Push-rod stroke
mm
값 입력 CC
Push-rod stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Version
M02
M02
FMAXX
13000
13000
Velocity
22
22
mm/s
Motor
CA
Type
T
AT
M
AM
T
AT
M
AM
Note motore
-
Voltage
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
V
Size
80
mm
Power
0.55
0.55
kW
N° Pole
4
4
Brake type
-
-
Options
-
AB
-
AB
Protection Class
IP65
IP65
Motor orientation
M1
M2
M1
M2
Limit switches positions
FC1
FC2
FC1
FC2
Terminalbox position
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
Encoder
No
E05
E06
E07
E08
No
E05
E06
E07
E08
Note encoder
-
Mechanical limit switsches
2FC2
3FC2
2FC2
3FC2
Potentiometers
No
POT01
POT05
POT10
No
POT01
POT05
POT10
(k Ohm)
Rear ends
P1
P0
P2
P1
P0
P2
Frontend
A1
A3
A4
A7
A1
A3
A4
A7
mm
Antirotation device
No
Yes
No
Yes
Inox version
No
Yes
No
Yes
Inox notes
-
Protection bellows
No
Yes
No
Yes
Painting
No
Yes
No
Yes
Painting notes
-
Viton seals
No
Yes
No
Yes
Steel plant arrangement
No
Yes
No
Yes
Handweel on motor
-
-
Handwheel on motor
ATTENTION: handwheel is only available when double shaft is selected
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성