??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
AV3-VRS - Actuador con VRS y finales de carrera
Lista de materiales
AV3-VRS/0050/M02/CA-277-480-60-T-80-4-0.55/B14+IP65/M1-FC1/1/2FC2/IP65/P1/A1
Tipo de actuador
AV3-VRS
Carrera
mm
Enter value for C
Carrera
mm
cm
inch
ft
Carrera
mm
Enter value for CC
Carrera
mm
cm
inch
ft
Versión
FMAXX
Velocidad
mm/s
Motor
CA
Tipo
Anotaciones en el motor
-
Voltaje
V
Tamaño
80 mm
Poder
kW
Número de polos
Freno
Opciones
Clase de protección
Orientación del motor
Posición de los finales de carrera
Posición e-box
Encoder
Anotaciones sobre l'encoder
-
Finales de carrera mecánicos
Potenciómetro
(k Ohm)
Final trasera
Final frontal
mm
Anti rotación
Versión de acero inoxidable
Anotaciones en Inox
-
Fuelle
Pintura
Anotaciones sobre pintura
-
Sellos Viton
Disposición de planta de acero
Volante
Volante en el motor
ATENCIÓN: el volante está disponible solo con el eje doble seleccionado
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD