??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
AV258C - Specchio ingranditore a parete con braccio snodato. Accensione touch.Dimmerabilità colore luce. Collegamento diretto a rete o con presa di corrente
Lista materiale
AV258CCR
Codice
AV258CCR
Materiale
Posizione
Posizione
Descrizione breve 1
INDA Magnifying mirrors Cm19.5X27.4 H24.3
Descrizione breve 2
Mirrors Inda AV258C 19.5X27.4 CR
Descrizione Articolo
INDA ACCESSORIES Mirrors Inda Magnifying mirrors Cm19.5X27.4 H24.3 CR
Codice internazionale
EAN-13:8033163563701
Altezza
24.3 cm
Larghezza
19.5 cm
Profondità
27.4 cm
Peso
1.795 kg
Serie
Specchi Inda
LINEA
Specchi ingranditori
Modello
AV258C
Codice Intrastat
70099200
URL sito web dell'articolo
https://www.inda.net/
Collezione
Mirrors
Design
Studio Inda
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD