??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV258B - Miroir grossissant avec bras double articulé. Touchez pour allumer. Couleur claire dimmable. Connexion directe au secteur ou avec une prise
Nomenclature
AV258BCR
Code
AV258BCR
Matériel
Position
Position
Position
Description très brève 1
INDA Magnifying mirrors Cm20X42.5 H20.8
Description très brève 2
Mirrors Inda AV258B 20X42.5 CR
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Mirrors Inda Magnifying mirrors Cm20X42.5 H20.8 CR
Codes internationaux
EAN-13:8033163563688
Hauteur
20.8 cm
Largeur
20 cm
Profondeur
42.5 cm
Poids
1.925 kg
Gamme
Miroirs Inda
LIGNE
Miroir grossissant
Modèle
AV258B
Intrastat Code
70099200
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Collection
Mirrors
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés