AV060041
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AV Line - Brass Push-in Fittings High Performance
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/av_line_brass_push-in_fittings_high_performance/av1620-20parallel20swivelling20elbow20fitting2c20male.prj},{NB=AV060041},{SHA256=5mzfCJk/SCgIMaIn/yIhREK5io5sYfzqgXyzJ90vUY0=},{INAME=av060041},{NAME=av060041},{NNCUSTOM=AV16},{NTCUSTOM=Parallel Swivelling Elbow fitting, male},{NBCUSTOM=AV060041},{LINACUSTOM=AV060041},{STEPFILE=AV060041},{PNGFILE=AV16},{DWGFILE=AV16},{CODE=AV060041},{TYPE=AV16 08 18},{MAT=Brass chemical Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=G1/8},{D2=14.0},{D2IN=.551},{D3=14.5},{D3IN=.571},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=18.0},{L2IN=.709},{L3=22.5},{L3IN=.886},{CH=13},{G=22.0},{GOZ=.776},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
AV16 - Parallel Swivelling Elbow Fitting, male
Bill of material
AV060041
Code
AV060041
AV060041
Type
AV16 08 18
AV16 08 18
Material
Brass Chemical Nickel Plated
ØeTube
8
8
mm
D1
G1/8
G1/8
D2
14.0
14.0
mm
D2IN
.551
.551
in
D3
14.5
14.5
mm
D3IN
.571
.571
in
L1
5.0
5.0
mm
L1IN
.197
.197
in
L2
18.0
18.0
mm
L2IN
.709
.709
in
L3
22.5
22.5
mm
L3IN
.886
.886
in
CH
13
13
mm
G
22.0
22.0
g
GOZ
.776
.776
oz
Working Temperature
-20 ÷ 150
°C
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
Working Pressure (MAX)
20
bar
Working Pressure (max)
290
psi
Vacuum
-99
kPA
Vacuum
29"
Hg
Conformity
Silicone Free
Conformity
RoHS
Application fields
Pneumatic circuits
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성