??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV154C - Sèche-cheveux avec thermostat de sécurité et prise. Commande push. 2 vitesses. 1400W. Convoyeur
Nomenclature
AV154CWW
Code
AV154CWW
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
AV154CWW
Description très brève 1
INDA Sèche-cheveux AV154C
Description très brève 2
HOTELLERIE L10.8xH26.9xP13.7
Description Article
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Asciugacapelli Prod. No.: AV154C L10.8xH26.9xP13.7
Codes internationaux
EAN-13:8021586773944
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
26.9 cm
Largeur
10.8 cm
Profondeur
13.7 cm
Poids
0.7400 kg
Gamme
HOTELLERIE
Ligne
Sèche-cheveux
Modèle
AV154C
Intrastat Code
85163100
Regroupement de produits
AV154C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés