??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV154C - Haartrockner mit Sicherheitsthermostat. Push-and-Pull-Mechanismus. 2 verschiedene Geschwindigkeiten. 1400W. Düse
Stückliste
AV154CWW
Code
AV154CWW
LOD Ziel
LOD Level
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
AV154CWW
Kurze Beschreibung 1
INDA Haartrockner AV154C
Kurze Beschreibung 2
HOTELLERIE L10.8xH26.9xP13.7
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Asciugacapelli Prod. No.: AV154C L10.8xH26.9xP13.7
Internationale Codes
EAN-13:8021586773944
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
26.9 cm
Breite
10.8 cm
Tiefe
13.7 cm
Gewicht
0.7400 kg
Linie
HOTELLERIE
Linie
Haartrockner
Modell
AV154C
Intrastat-Code
85163100
Produktgruppierung
AV154C
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen