??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
AV154C - Asciugacapelli con termostato di sicurezza. Funzionamento push. 2 velocità. 1400W. Convogliatore
Lista materiale
AV154CWW
Codice
AV154CWW
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
AV154CWW
Descrizione molto breve 1
INDA Asciugacapelli AV154C
Descrizione molto breve 2
HOTELLERIE L10.8xH26.9xP13.7
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Asciugacapelli Prod. No.: AV154C L10.8xH26.9xP13.7
Codici internazionali
EAN-13:8021586773944
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
26.9 cm
Larghezza
10.8 cm
Profondità
13.7 cm
Peso
0.7400 kg
Serie
HOTELLERIE
Linea
Asciugacapelli
Modello
AV154C
Codice Intrastat
85163100
Raggruppamento Prodotto
AV154C
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD