??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV154A - Sèche-cheveux avec thermostat de sécurité et prise. Commande push. 3 vitesses. 1800W
Nomenclature
AV154AWW
Code
AV154AWW
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
AV154AWW
Description très brève 1
INDA Asciugacapelli AV154AWW
Description très brève 2
HOTELLERIE L26.5xH23.4xP14.9
Description Article
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Asciugacapelli Prod. No.: AV154AWW L26.5xH23.4xP14.9
Codes internationaux
EAN-13:8021586773920
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
23.4 cm
Largeur
26.5 cm
Profondeur
14.9 cm
Poids
13.350 kg
Gamme
HOTELLERIE
Ligne
Sèche-cheveux
Modèle
AV154AWW
Intrastat Code
85163100
Regroupement de produits
AV154A
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés