??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV154A - Haartrockner mit Sicherheitsthermostat und Stecker. Push-and-Pull-Mechanismus. 3 verschiedene Geschwindigkeiten. 1800W
Stückliste
AV154AWW
Code
AV154AWW
LOD Ziel
LOD Level
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
AV154AWW
Kurze Beschreibung 1
INDA Asciugacapelli AV154AWW
Kurze Beschreibung 2
HOTELLERIE L26.5xH23.4xP14.9
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Asciugacapelli Prod. No.: AV154AWW L26.5xH23.4xP14.9
Internationale Codes
EAN-13:8021586773920
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
23.4 cm
Breite
26.5 cm
Tiefe
14.9 cm
Gewicht
13.350 kg
Linie
HOTELLERIE
Linie
Haartrockner
Modell
AV154AWW
Intrastat-Code
85163100
Produktgruppierung
AV154A
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen