??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
AV154A - Asciugacapelli con termostato di sicurezza e presa elettrica. Funzionamento push. 3 velocità. 1800W
Lista materiale
AV154AWW
Codice
AV154AWW
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
AV154AWW
Descrizione molto breve 1
INDA Asciugacapelli AV154AWW
Descrizione molto breve 2
HOTELLERIE L26.5xH23.4xP14.9
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Asciugacapelli Prod. No.: AV154AWW L26.5xH23.4xP14.9
Codici internazionali
EAN-13:8021586773920
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
23.4 cm
Larghezza
26.5 cm
Profondità
14.9 cm
Peso
13.350 kg
Serie
HOTELLERIE
Linea
Asciugacapelli
Modello
AV154AWW
Codice Intrastat
85163100
Raggruppamento Prodotto
AV154A
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD