??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV120E - Patère double
Nomenclature
AV120ECR
Code
AV120ECR
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
AV120ECR
Description très brève 1
Porte-manteau INDA AV120E
Description très brève 2
ONE 2400 L14.5xH4xP3.5 Chrome-plated
Description Article
Brand: INDA Serie: ONE 2400 Appendiabiti Prod. No.: AV120E L14.5xH4xP3.5 Chrome-plated
Codes internationaux
EAN-13:8021586774408
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
4 cm
Largeur
14.5 cm
Profondeur
3.5 cm
Poids
0.1800 kg
Gamme
ONE 2400
Ligne
Cintres
Modèle
AV120E
Intrastat Code
74182000
Structure des finitions
Chrome-plated
Regroupement de produits
A1895
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés