??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
AV120E - Appendiabiti doppio
Lista materiale
AV120ECR
Codice
AV120ECR
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
AV120ECR
Descrizione molto breve 1
INDA Appendiabiti AV120E
Descrizione molto breve 2
ONE 2400 L14.5xH4xP3.5 Chrome-plated
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: ONE 2400 Appendiabiti Prod. No.: AV120E L14.5xH4xP3.5 Chrome-plated
Codici internazionali
EAN-13:8021586774408
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
4 cm
Larghezza
14.5 cm
Profondità
3.5 cm
Peso
0.1800 kg
Serie
ONE 2400
Linea
Appendiabiti
Modello
AV120E
Codice Intrastat
74182000
Struttura Delle Finiture
Chrome-plated
Raggruppamento Prodotto
A1895
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD